Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DE3E
LA4DE3E
TeSys D - suppressor module - varistor - 24...48 V DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 4P LP1D80
3P LC1D80...D95
Suplimentar
Locul de montare Sus
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Varistor (limitare varf)
Tensiune circuit de comanda 24...48 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,018 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,7 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 78
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,455 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni