|
|
|
LA4DFB
TeSys Deca, interface amplifier module, relay, 24V DC / 250V AC
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA4D
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de interfata
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D150
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Montaj superior
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
17...30 V la 20 °C c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V - pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de comanda 24...250 V c.a.
|
Consum de curent
|
25 mA 20 °C
|
Stare 0 curent garantata
|
<= 2 mA
|
Tensiunea garantata in starea 0
|
< 2.4 V
|
Tensiunea garantata in starea 1
|
17 V
|
Durabilitate electrica
|
10 Mcycles la 240 V
|
Semnalizare locala
|
Indicator cu LED
|
Inaltime
|
12 mm
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60255-5
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
8 A la <50 °C
|
Tip de protectie
|
Built-in by diode
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambianta in jurul aparatului
|
-25…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Disipare de caldura
|
0,6 W pentru circuit de comanda
|
Imunitate la microintreruperi
|
4 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
49,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
105
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,5 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|