Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DT0U
LA4DT0U
electronic timer module - type on delay 0.1...2 s - 24...250 V DC/AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Module de temporizator serial
Nume scurt al dispozitivului LA4DT
Descriere poli 3P
Compatibilitate produs LC1D09...D38
LC1D80...D150
LC1D40A...D80A
Suplimentar
Locul de montare Sus
[Uc] control circuit voltage 24...250 V c.a. 50/60 Hz
24...250 V c.c.
Limite de tensiune circuit de comanda By mechanical contact 0,8...1,1 Uc
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Cuplu de strangere 1,7 N.m
Durabilitate electrica 30 Mcycles
Tip temporizator Laintarziere
Intervalul de intarziere 0.1...2 s
Resetare timp 150 ms during time delay
50 ms after time delay
Semnalizare locala Ilumineazain timpul decalarii temporale prin LED
[Ures] tensiune reziduala 3,3 V
Greutate neta 0,04 kg
Mediu
Standarde IEC 60255-5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambianta in jurul aparatului -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Tip de protectie Built-in by varistor
Disipare de caldura 2 W
Imunitate la microintreruperi 10 ms during time delay
2 ms after time delay
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 47,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 70
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,606 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months