|
|
|
LA4DT2U
electronic timer module - type on delay - 1.5....30 s - 24....250 V DC/AC
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Module de temporizator serial
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA4DT
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D38
LC1D80...D150
LC1D40A...D80A
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Sus
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...250 V c.a. 50/60 Hz
24...250 V c.c.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
By mechanical contact 0,8...1,1 Uc
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m
|
Durabilitate electrica
|
30 Mcycles
|
Tip temporizator
|
Laintarziere
|
Intervalul de intarziere
|
1.5...30 s
|
Resetare timp
|
150 ms during time delay
50 ms after time delay
|
Semnalizare locala
|
Ilumineazain timpul decalarii temporale prin LED
|
[Ures] tensiune reziduala
|
3,3 V
|
Greutate neta
|
0,04 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60255-5
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambianta in jurul aparatului
|
-25…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Tip de protectie
|
Built-in by varistor
|
Disipare de caldura
|
2 W
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms during time delay
2 ms after time delay
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
49,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
70
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
3,695 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|