Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4SKE1U
LA4SKE1U
Tesys Sk - Modul Supresore - Varistor - 110 - 250 V Ac/C.C
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4SK
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs LC1SK06
LP1SK06
CA2SK
LC1SKGC
CA3SK
Tehnologie de suprimare Varistor (limitare varf)
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Locul de montare Partea dreapta
[Uc] control circuit voltage 110...250 V c.a.
110...250 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,003 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 36 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4 cm
Latimea formei de impachetare 2 5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 190
Greutatea formei de impachetare 3 870 g
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months