Schneider-Electric LightCom RO
 
LA6DK20B
LA6DK20B
mechanical latch block, TeSys D, 24V AC/DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bloc de zavoare mecanice
Compatibilitate produs LC1D95
LC1D150
LC1D80
LC1D115
LP1D80
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
Suplimentar
Locul de montare Partea frontala
Control declansare Electric
Manual
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Puterea ceruta in VA 25 pentru c.a. circuit
Puterea ceruta in W 30 W pentru c.c. circuit
Durabilitate mecanica 500000 cic
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Factor de sarcina 10 %
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 99,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 5,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 32
Greutatea formei de impachetare 2 3,36 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni