Schneider-Electric LightCom RO
 
LA6DK20L
LA6DK20L
auxiliary latch block TeSys D - 200...208 V DC/AC 50...60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bloc de zavoare mecanice
Compatibilitate produs LC1D115
LC1D150
LC1D95
LP1D80
LC1D80
[Uc] control circuit voltage 200/208 V c.a. 50/60 Hz
200/208 V c.c.
Suplimentar
Locul de montare Partea frontala
Control declansare Electric
Manual
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Puterea ceruta in VA 25 pentru c.a. circuit
Puterea ceruta in W 30 W pentru c.c. circuit
Durabilitate mecanica 500000 cic
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Factor de sarcina 10 %
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,3 cm
Latime prima forma de impachetare 5 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 95 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni