Schneider-Electric LightCom RO
 
LA6DK20M
LA6DK20M
mechanical latch block, TeSys D, 220/240V AC/DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bloc de zavoare mecanice
Compatibilitate produs LP1D80
LC1D150
LC1D115
LC1D95
LC1D80
[Uc] control circuit voltage 220/240 V c.a. 50/60 Hz
220/240 V c.c.
Suplimentar
Locul de montare Partea frontala
Control declansare Manual
Electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Puterea ceruta in VA 25 pentru c.a. circuit
Puterea ceruta in W 30 W pentru c.c. circuit
Durabilitate mecanica 500000 cic
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Factor de sarcina 10 %
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Certificari produs CSA
UL
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,7 cm
Latime prima forma de impachetare 5,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 97,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,343 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months