|
|
|
LA6DK20Q
auxiliary latch block TeSys Deca - 380...415 V DC/AC 50...60 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de zavoare mecanice
|
Compatibilitate produs
|
LP1D80
LC1D150
LC1D115
LC1D95
LC1D80
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/415 V c.a. 50/60 Hz
380/415 V c.c.
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Partea frontala
|
Control declansare
|
Electric
Manual
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Puterea ceruta in VA
|
25 pentru c.a. circuit
|
Puterea ceruta in W
|
30 W pentru c.c. circuit
|
Durabilitate mecanica
|
500000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h
|
Factor de sarcina
|
10 %
|
Greutate neta
|
0,09 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu VDE 0106
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
95,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
5,3 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
6,5 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|