Schneider-Electric LightCom RO
 
LA7D03E
LA7D03E
Declansare Sau Resetare Electrica Automata La7-D - Tesys D - 48 V C.C./A.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Declanşare electrică de la distanţă
Nume scurt al dispozitivului LA7D
Categorie de accesorii/piese separate Electrical accessory
Compatibilitate produs LR3D35..
LRD43..
LRD33..
LR3D43..
LRD15..
LR2D
LR3D15..
LR3D33..
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.c.
Suplimentare
Maximum inrush power in VA 100 VA
Vârf de putere în W 0…100 W
Greutate produs 0,09 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni