Schneider-Electric LightCom RO
 
LA7D902
LA7D902
mounting plate for TeSys D supported by screws
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA7D
Tip produs sau componenta Kit de montare
Accesorii / piese separate Accesorii pentru montaj
Compatibilitate produs LR2D35..
LR3D3..
LRD3...
Suplimentar
Suport de montare Fixare cu suruburi
Inaltime 126 mm
Latime 75 mm
Adancime 10 mm
Greutate produs 0,13 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 138 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 13 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 7,361 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months