Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D0902
LA9D0902
Interblocare Pentru Cont 9-32
Schneider Electric
Caracteristici
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 73,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 57
Greutatea formei de impachetare 2 4,514 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni