Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D0921
LA9D0921
Contactor Connector Accesory Iec
Schneider Electric
Caracteristici
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 17,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 25
Greutatea formei de impachetare 2 650,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 luni