Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D115503
LA9D115503
TeSys Deca - Terminal block - 3P - Ring lug - for LC1D115 or LC1D150
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P
Compatibilitate produs LC1D150
LC1D115
Suplimentar
Conexiuni - borne Terminale cu papuci
Greutate neta 0,3 kg
Cantitate pe set 2
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 270,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6 cm
Latimea formei de impachetare 1 15,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11,2 cm