|
|
|
LA9D115603
TeSys Deca - Terminal block - 3P - Screw clamp - for LC1D115 or LC1D150
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9D
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate produs
|
LC1D115
LC1D150
|
Suplimentar
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub cablu(ri) 120 mm²
|
Greutate neta
|
0,56 kg
|
Cantitate pe set
|
2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
567,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,643 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|