Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D115704
LA9D115704
Shrouds for TeSys LC1-D1156 , LC1-D1506, 4 poles
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys Deca
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Protective cover for connector
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Descriere poli 4P
Compatibilitate produs LC1D115
LC1D150
Cantitate pe set Set de 8
Suplimentar
Greutate neta 0,3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 15,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 300,0 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni