Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D1263
LA9D1263
Link for parallel connection of 4 poles, for TeSys Deca contactors LC1DT20-DT25
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Link for parallel connection
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descriere poli 4P
Compatibilitate gama TeSys D
TeSys TeSys Deca
Compatibilitate produs LC1DT25
LC1DT20
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentar
Greutate neta 0,024 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 4,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 5,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 61,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 34
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,233 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months