Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D1817
LA9D1817
KIT STAR DELTA
Schneider Electric
Caracteristici
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 188,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 18,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 3,275 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni