Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D5017
LA9D5017
Kit for assembling star delta starters, for 3 x contactors LC1D40-D50, with time delay block
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Kit pentru stea-triunghi
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D
Compatibilitate produs LC1D40
LC1D50
Suplimentar
Compozitie kit Mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Bloc de contact LAD S2 pentru temporizare
Suruburi si cleme pentru fixarea contactoarelor pe placa
Greutate neta 0,38 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 380,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 6,004 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months