Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D6570
LA9D6570
power connector - for TeSysD
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs LC1D65004
LP1D65004
Suplimentare
Greutate neta 0,15 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 19 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 160 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni