Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D8002
LA9D8002
Mechanical and electrical interlock, TeSys Deca reversing & changeover, 2 contactors LC1/LP1D80-D95 DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Interblocaj mecanic
Accesorii / piese de schimb Accesoriu interblocare
Tip de blocare Electric si mecanic
Descriere poli 3P
4P
Tip circuit electric Schimbator
Reversibil
Compatibilitate gama TeSys (TeSys D) contactor
Compatibilitate produs LC1D80 DC
LC1D95 DC
Suplimentar
Greutate neta 0,17 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 12 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 217 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,623 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months