Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D8069
LA9D8069
Set de conexiuni de putere, bare paralele si inversoare, pentru ansamblul contactoarelor inversoare 3P, LC1D80-D95
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys Deca
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Set de conexiuni
Descriere poli 3P
Tip circuit electric Reversing contactor
Compatibilitate gama TeSys (TeSys D)
TeSys (TeSys Deca)
Compatibilitate produs LC1D80
LC1D95
Suplimentare
Greutate neta 0,49 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 15,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 460,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,845 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months