Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D80962
LA9D80962
Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys Deca contactors LC1D80-D95
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Link for parallel connection
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D
TeSys TeSys Deca
Compatibilitate produs LC1D80
LC1D95
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Greutate neta 0,08 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 7 cm
Greutate prima forma de impachetare 78 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,14 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months