Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D91
LA9D91
Foaie De Eticheta La9-D - 7 X 16 Mm - Pt. Tesys D
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Bag of 400 blank legends
Accesorii / piese separate Accesorii pentru marcare
Compatibilitate produs LRD
LR3D
LR2D
Suplimentar
Inaltime 16 mm
Latime 7 mm
Greutate neta 0,001 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 17 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 14 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni