Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D93
LA9D93
sheet of label LA9-D - 7 x 21 mm - for TeSys Deca
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Bag of 300 blank legends
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Compatibilitate produs LA9D92
Suplimentar
Inaltime 21 mm
Latime 7 mm
Greutate neta 0,001 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 396,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuala
Garantie 18 luni