Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD4CM
LAD4CM
Blocare mecanica, contactoare TeSys D LC1D40A-D80A LC1DT60A-DT80A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
TeSys Deca
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD4
Tip produs sau componenta Interblocaj mecanic
Accesorii / piese de schimb Accesoriu interblocare
Tip de blocare Mecanic
Descriere poli 4P
3P
Tip circuit electric Reversibil
Schimbator
Compatibilitate gama TeSys (TeSys D) contactor
Compatibilitate produs LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
LC1DT60A
LC1DT80A
Suplimentar
Greutate neta 0,04 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 41,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,273 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months