|
|
|
LAD4DDL
TESYS U-LINE TRANSIENT SUPPRESSOR
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAD4
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Latura
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Tehnologie de suprimare
|
Dioda volant
|
Tensiune circuit de comanda
|
5...600 V c.c.
|
Maximul varfurilor de tensiune
|
1 Uc
|
Greutate neta
|
0,012 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
5,2 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
0,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
4,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
5,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S01
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
200
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
1,194 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
15,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
6400
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
46,208 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
75,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
80,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
60,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|