|
|
|
LAD4RCU
RC Transient Suppressor,TeSys Deca,110...250V AC
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAD4
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Suplimentare
Locul de montare
|
Lateral
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Tehnologie de suprimare
|
Circuit RC
|
Tensiune circuit de comanda
|
110...250 V c.a.
|
Maximul varfurilor de tensiune
|
3 Uc
|
Greutate neta
|
0,012 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
70
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,207 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
48,539 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|