Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD4T3G
LAD4T3G
TeSys D - suppressor module - bidirectional peak limiting diode - 73…125 V AC/DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD4
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
Suplimentar
Locul de montare Fata
Mod de montare Cu cleme
Tehnologie de suprimare Dioda limitatoare de varf bidirectionala
Tensiune circuit de comanda 73...125 V c.c.
73...125 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate produs 0,02 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 17 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 191 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,2 cm
Latimea formei de impachetare 2 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 100
Greutatea formei de impachetare 3 2,147 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months