|
|
|
LAD4T3S
Suppressor module, TeSys Deca, bidirectional peak limiting diode, 25…72V AC/DC
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAD4
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Fata
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Tehnologie de suprimare
|
Dioda limitatoare de varf bidirectionala
|
Tensiune circuit de comanda
|
25...72 V c.a./c.c.
50/60 Hz
|
Maximul varfurilor de tensiune
|
2 Uc
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
19,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
192,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,187 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|