Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD4TB
LAD4TB
contactor bi-directional limiting diode
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD4
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
Suplimentare
Locul de montare Lateral
Mod de montare Cu cleme
Tehnologie de suprimare Dioda limitatoare de varf bidirectionala
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,012 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,1 cm
Latime prima forma de impachetare 5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10 cm
Greutate prima forma de impachetare 13 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 70
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,17 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni