Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD4V3U
LAD4V3U
TeSys Deca,suppressor module,varistor,110...250V AC/DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume scurt al dispozitivului LAD4
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
Suplimentar
Locul de montare Lateral
Mod de montare Cu cleme
Tehnologie de suprimare Varistor (limitare varf)
Tensiune circuit de comanda 110...250 V c.a./c.c.
50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,02 kg
Culoare Gri inchis
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 2,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 188,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,07 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni