Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD4VE
LAD4VE
TeSys Deca, suppressor module, varistor, 24...48V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD4
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
Suplimentar
Locul de montare Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Fata
Mod de montare Cu cleme
Tehnologie de suprimare Varistor (limitare varf)
Tensiune circuit de comanda 24...48 V c.a.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,012 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,100 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 70
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,169 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1120
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 38,980 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni