Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD6K10U
LAD6K10U
auxiliary latch block TeSys - 256...277 V DC/AC 50...60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bloc de zavoare mecanice
Compatibilitate produs LC1D09...D38
LC1DT60A...DT80A
LC1DT20...DT40
LC1D40A...D65A
Relee de control TeSys D
[Uc] control circuit voltage 256/277 V c.a. 50/60 Hz
256/277 V c.c.
Suplimentare
Locul de montare Partea frontala
Control declansare Manual
Electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Puterea ceruta in VA 25 pentru c.a. circuit
Puterea ceruta in W 30 W pentru c.c. circuit
Durabilitate mecanica 500000 cic
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Factor de sarcina 10 %
Greutate produs 0,07 kg
Mediu
Certificari produs CSA
UL
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambianta pentru utilizare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 95 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months