|
|
|
LAD91218
Kit for star delta starter assembling, for 3 x contactors LC1D09-D38 star identical, without timer block
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TeSys D
|
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAD9
|
Tip produs sau componenta
|
Kit pentru stea-triunghi
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate gama
|
TeSys D
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D38
|
Suplimentar
Compozitie kit
|
Electrical and mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
81,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
5,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
13,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
2,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
50
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
4,548 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
15 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|