Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD912GV
LAD912GV
Kit for assembling star delta starters, for 3 x contactors LC1D09-D18 with circuit breaker GV2, compact mounting
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys Deca
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Compatibilitate gama TeSys (TeSys Deca)
Compatibilitate produs LC1D09
LC1D12
LC1D18
Suplimentar
Compozitie kit Electrical and mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Bloc de contact LAD S2 pentru temporizare
Greutate neta 0,13 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 243,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,113 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni