Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD93217
LAD93217
Kit for star delta starter assembling, for 2 x contactors LC1D25-D38 and star LC1D09-D18, with timer block
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kit pentru stea-triunghi
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D
Compatibilitate produs LC1D25...D38
Suplimentar
Compozitie kit Electrical and mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Bloc de contact LAD S2 pentru temporizare
Greutate neta 0,31 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 166,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 19 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 8,838 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months