Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD96061
LAD96061
Link for parallel connection of 2 poles, for TeSys Deca contactors LC1DT32-DT40
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Link for parallel connection
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Descriere poli 2P
Compatibilitate gama TeSys D
TeSys TeSys Deca
Compatibilitate produs LC1DT32
LC1DT40
Cantitate pe set Set de 10
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 30,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 302 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4 cm
Latimea formei de impachetare 2 10 cm
Lungimea formei de impachetare 2 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 100
Greutatea formei de impachetare 3 3,245 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months