Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD96566
LAD96566
Terminal block, TeSys Deca, ring-lugs screw terminals, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P
Compatibilitate produs LRD3136...3656
Suplimentar
Conexiuni - borne Terminale cu papuci
Greutate neta 0,01 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 45,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 270,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 PAL
Numar de unitati in forma de impachetare 3 300
Greutatea formei de impachetare 3 36,7 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 60 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 300 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni