Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9AP31
LAD9AP31
Tesys D Lad9 Modul Conexiune Comanda Pentru Starter Motor Direct Gv2Me-Gv3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Control connection module
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Compozitie contact auxiliar 1 NC
Compatibilitate produs GV2ME direct pe linie
GV3P direct pe linie
Suplimentar
Tip releu Electromechanical
[Ue] tensiune nominala 690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 18 A per starter
60 A pentru circuit electric conformitate cu IEC 60439-1
60 A per sub-base conformitate cu IEC 60439-1
Tensiunea maxima permisa 30 V c.c. pentru control relay
Rata de operare in Hz 10 Hz no load pentru control relay
0,5 Hz at Ie pentru control relay
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Conexiuni - borne Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² solid
Circuit electric bornă cu arc 3 cablu(ri) 16 mm² flexibil cu
Circuit electric bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² flexibil
Circuit electric bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² solid
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 750 V
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 50 kA la 415 V conformitate cu IEC 60439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 9,1 kA for 70 ms conformitate cu IEC 60439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV pentru circuit electric
2,5 kV pentru releu
Putere maxima a alimentarii 0.36 W
Factor de scadere a valorii nominale 20 % of Imax GV2 circuit breaker 60 °C
Prag de activare 19.2 V c.c. la 40 °C pentru control relay
Cadere tensiune 2,4 V c.c. la 20 °C pentru control relay
Cadere curent 1 mA la 20 °C pentru control relay
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu ieşire releu de comandă
130 V c.c. conformitate cu ieşire releu de comandă
Timp de functionare 10 ms între alimentarea bobinei şi închiderea contactului NC pentru control relay
5 ms între decuplarea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC pentru control relay
Durabilitate mecanica 20000000 cic pentru control relay
Mod de montare Fix
Suport de montare 2 x 35 mm symmetrical DIN rail
Placa de montare
Distanta minima de degajare 30 mm
Greutate neta 0,15 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 5 ms
Grad de poluare 3
Standarde IEC 60439-1
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Rigiditate dielectrică (AC 50/60 Hz during 1 minute for control relay) 1000 V
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienti rapizi3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radiate nivel de test: 10 V/m (26...1000 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 0.6 kV (8...20 µs in differential mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 2 kV (1.2...50 µs in common mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Rezistenta climatica Resistance to incandescent wire 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Şocuri 11 ms half sine wave acceleration (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu LR
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu LR
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C wall mounted
-5…60 °C floor mounting
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 101,9 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 1,467 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni