Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9AP32
LAD9AP32
Tesys D Lad9Modul Conexiune Comanda Pentru Starter Motor Reversibil Gv2Me-Gv3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Control connection module
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Compozitie contact auxiliar 1 NC
Compatibilitate produs GV2ME reversing
GV3P reversing
Suplimentar
Tip releu Electromechanical
[Ue] tensiunea de functionare 690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 18 A per starter
60 A for power circuit conforming to IEC 60439-1
60 A per sub-base conforming to IEC 60439-1
Tensiunea maxima permisa 30 V c.c. pentru control relay
Rata de operare in Hz 10 Hz no load pentru control relay
0,5 Hz at Ie pentru control relay
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Conexiuni - borne Control circuit: spring terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with cable end
Control circuit: spring terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
Control circuit: spring terminal 2 cable(s) 2.5 mm² solid
Power circuit: spring terminal 3 cable(s) 16 mm² flexible with cable end
Power circuit: spring terminal 3 cable(s) 25 mm² flexible
Power circuit: spring terminal 3 cable(s) 25 mm² solid
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 750 V
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 50 kA at 415 V conforming to IEC 60439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 9.1 kA for 70 ms conforming to IEC 60439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV for power circuit
2,5 kV pentru releu
Putere maxima a alimentarii 0.36 W
Factor de scadere a valorii nominale 20 % of Imax GV2 circuit breaker 60 °C
Prag de activare 19.2 V c.c. la 40 °C pentru control relay
Cadere tensiune 2,4 V c.c. la 20 °C pentru control relay
Cadere curent 1 mA la 20 °C pentru control relay
Tensiunea maximă de comutaţie 250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu ieşire releu de comandă
130 V c.c. conformitate cu ieşire releu de comandă
Timp de functionare 10 ms între alimentarea bobinei şi închiderea contactului NC pentru control relay
5 ms între decuplarea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC pentru control relay
Durabilitate mecanica 20000000 cic pentru control relay
Mod de montare Fix
Suport de montare 2 x 35 mm symmetrical DIN rail
Placa de montare
Distanta minima de degajare 30 mm
Greutate produs 0,2 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 5 ms
Grad de poluare 3
Standarde IEC 60439-1
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Rigiditate dielectrică (AC 50/60 Hz during 1 minute for control relay) 1000 V
Compatibilitate electromagnetica Electrostatic discharge immunity test: , 3, conforming to IEC 61000-4-2
Fast transients immunity test: , 3, conforming to IEC 61000-4-4
Immunity to radiated fields: (26...1000 MHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test: (0.15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Surge immunity test: (8...20 µs in differential mode), 0.6 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test: (1.2...50 µs in common mode), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-5
Rezistenta climatica Resistance to incandescent wire: 960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Shocks 11 ms half sine wave acceleration (15 gn) conforming to IEC 60068-2-27
Vibrations 3...100 Hz (0.7 gn) conforming to BV
Vibrations 3...100 Hz (0.7 gn) conforming to IEC 60068-2-6
Vibrations 3...100 Hz (0.7 gn) conforming to LR
Vibrations 2...100 Hz (4 gn) conforming to BV
Vibrations 2...100 Hz (4 gn) conforming to IEC 60068-2-6
Vibrations 2...100 Hz (4 gn) conforming to LR
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C wall mounted
-5…60 °C floor mounting
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,170 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,550 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,650 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,850 dm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 luni