Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9AP3D1
LAD9AP3D1
TeSys D LAD9 control connection module for direct motor starter GV2ME-GV3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Control connection module
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Compatibilitate produs GV2ME direct pe linie
GV3P direct pe linie
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala 690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 18 A per starter
60 A pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60439-1
60 A per sub-base conformitate cu IEC 60439-1
Conexiuni - borne Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² solid
Circuit de alimentare bornă cu arc 3 cablu(ri) 16 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² flexibil
Circuit de alimentare bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² solid
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 750 V
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 50 kA la 415 V conformitate cu IEC 60439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 9,1 kA for 70 ms conformitate cu IEC 60439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV pentru circuit de alimentare
Putere maxima a alimentarii 0.36 W
Factor de scadere a valorii nominale 20 % of Imax GV2 circuit breaker 60 °C
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa de montare
2 x 35 mm symmetrical DIN rail
Distanta minima de degajare 30 mm
Mediu
Grad de poluare 3
Standarde IEC 60439-1
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP40
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienti rapizi3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radiate nivel de test: 10 V/m (26...1000 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 0.6 kV (8...20 µs in differential mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 2 kV (1.2...50 µs in common mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Rezistenta climatica Resistance to incandescent wire 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Şocuri 11 ms half sine wave acceleration (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu LR
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu LR
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C wall mounted
-5…60 °C floor mounting
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 95 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.