Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9DL3
LAD9DL3
TeSys D - suppressor cover for contactor
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Capac de protectie
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de instalare
Compatibilitate produs LC1D40A...D65A
Suplimentare
Inaltime 100 mm
Latime 70 mm
Adancime 20 mm
Greutate produs 0,005 kg