Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9ET3
LAD9ET3
Protective cover for TeSys Deca contactor, LC1D80…95
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys Deca
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Capac de protectie
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate produs LC1D80
LC1D95
Suplimentar
Greutate neta 4 g
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,2 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 5,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 4,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 35,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni