Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9P32
LAD9P32
Link for parallel connection of 2 poles, for TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Link for parallel connection
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descriere poli 2P
Compatibilitate gama TeSys D
Compatibilitate produs LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Greutate neta 0,021 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 25,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,447 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months