|
|
|
LAD9P33
Link for parallel connection of 3 poles, for TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
FT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAD9
|
Tip produs sau componenta
|
Link for parallel connection
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate gama
|
TeSys D
|
Compatibilitate produs
|
LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
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
1,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,822 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|