Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9R1V
LAD9R1V
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
TeSys Deca
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kituri pentru contactoare inversoare
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D contactor
TeSys Deca
Compatibilitate produs LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
Suplimentar
Compozitie kit Electrical and mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Greutate neta 0,045 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 70,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 726,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 15 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 1120
Greutatea formei de impachetare 3 93,812 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 77 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months