|
|
|
LADN11G
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals, EN 50012
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume produs
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LADN
|
Compatibilitate gama
|
TeSys D LC1D09...D80
TeSys D LC1DT20...DT40
TeSys D LC1DT60A...DT80A
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca LC1D09...D80
TeSys Deca LC1DT20...DT40
TeSys Deca LC1DT60A...DT80A
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compozitie contact pol
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Instantaneu
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 25...400 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <60 °C
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
|
Certificari produs
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Curent instantaneu de scurtcircuit
|
100 A la <60 °C 1 s
120 A la <60 °C 500 ms
140 A la <60 °C 100 ms
|
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A
|
Durabilitate mecanica
|
30 Mcycles
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²rigid fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²rigid fara
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Inaltime
|
48 mm
|
Latime
|
26 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura de depozitare
|
-60…80 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
34,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
2,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
4,2 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
5,2 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
346,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
2,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
8,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
25,6 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
320
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
11,592 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|