Schneider-Electric LightCom RO
 
LADN209
LADN209
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, Faston terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys D
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LADN
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 2 NO
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V AC-15
1,04 A la 690 V AC-15
0,55 A la 125 V DC-13
0,1 A la 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs IECEE CB Scheme
CCC
EAC
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit 100 A la <60 °C 1 s
120 A la <60 °C 500 ms
140 A la <60 °C 100 ms
Tip de protectie GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne Faston
Culoare Gri inchis
Inaltime 48 mm
Latime 26 mm
Adancime 42 mm
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,040 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,300 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,400 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,500 dm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni