Schneider-Electric LightCom RO
 
LADN223
LADN223
Auxiliary contact block, TeSys D, 2NO + 2NC, front mounting, spring terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LADN
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 2 NO + 2 NC
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V AC-15
1,04 A la 690 V AC-15
0,55 A la 125 V DC-13
0,1 A la 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit 100 A la <60 °C 1 s
120 A la <60 °C 500 ms
140 A la <60 °C 100 ms
Tip de protectie GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²rigid
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 42 mm
Greutate produs 0,05 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conforming to IEC 60068
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Altitudinea de functionare 3000 m
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 67 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 676 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 26 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 160
Greutatea formei de impachetare 3 11,529 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 luni